Strukturirano ožičenje

Strukturirano ožičenje

Zanesljiva izvedba od tehničnega prostora do delovnega mesta

LCS² BAKER

RJ45 konektorji, povezovalni paneli, računalniški kabli in povezovalni kabli. Celovita rešitev za hitrost 10 Gbit/s

LCS² OPTIKA

Predali za optične kable z dodatnim ojačanjem. Možno odpiranje, vstavljanje/vstop kabla pod kotom 30°.

LCS² 19" VDI OMARE

Optimizirano vodenje kablov v 19” VDI omarah serije LCS² je omogočeno z zadostnim prostorom in možnostjo pritrditve velike količine kablov. Zaščiten uvod  kablov, vse stranice snemljive, avtomatska ozemljitev, itd.

LCS² DELOVNE POSTAJE

Centraliziran priklop blizu delovnega mesta, optični in bakreni kabli v enem panelu, itd. Zmogljivost računalniškega omrežja in LCS² opreme v skladu s standardi  je zagotovljena.

LINKEO 19" VDI OMARE

Nove Linkeo 19” VDI omare so zasnovane za lažji dostop do opreme in za popolno funkcionalnost. S širokim izborom dodatne opreme so Linkeo Rack omare ugoden, hiter in enostaven odgovor na vse projektantske zahteve.

LINKEO POVEZOVALNI KABLI IN PANELI

Visoka zanesljivost, enostavna vgradnja in najvišji nivo učinkovitosti so zaščitni znak proizvodov Legrand.

MULTIMEDIJA ZA VAŠ DOM

Danes si skoraj ne moremo zamisliti doma brez domačega multimedijskega omrežja. Legrand ponuja tri sisteme za distribucijo in upravljanje z vašim multimedijskim omrežjem, preko koaksialnega in podatkovnega kabla. Sestavite svoj sistem "Classic", "Evolutive" in "Evolutive +" za razvod telefona, interneta in TV.

Več...

2015 Legrand – Vse pravice pridržane