Skip to main content
Logo print

INCARA pohištvene rešitve | Legrand Slovenia

Rešitve, vgrajene v pohištvo

Serija Incara™ ponuja posebej zasnovane rešitve za sodobna, prilagodljiva delovna okolja in sejne sobe, kjer je nujna oskrba z električno energijo v neposredni bližini delovnega mesta. Izdelki, vgrajeni v pohištvo, zasnovani za enostavno namestitev, konfiguracijo in delovanje, ali izdelki za namestitev na pohištvo – v vsakem primeru rešitve, ki končnemu uporabniku olajšajo vsakdanje delo in estetsko izboljšajo pisarniške prostore.

incara

Incara™


Funkcionalne, ergonomične rešitve, posebej zasnovane za sodobna, prilagodljiva delovna okolja. Vsi izdelki so izdelani z mislijo na enostavno namestitev, konfiguracijo in delovanje ter se brez težav namestijo na vse vrste pohištva, kar končnemu uporabniku olajša vsakdanje delo. Z brezčasnimi odtenki ali modernimi barvami privlačen videz serije Incara estetsko nadgradi vsak prostor.


Rešitve, vgrajene v pohištvo

Incara™ DISQ 60 / DISQ 80


Harmonično se vključijo v vsak kos pohištva, na voljo so v 4 barvah in ponujajo osnovne funkcije.

 

Izdelki Incara Disq 60 in Incara Disq 80 imajo vtičnice 2P+E, USB priključke tipa A+C in vtičnico RJ 45 Cat. 6 UTP ali kabelsko vtičnico za hitro in enostavno povezovanje mobilnih uporabnikov.

Rešitve za pohištvo

Incara™ DISQ’IN


Rešitev, ki združuje eleganco, udobje uporabe in hitro namestitev. Ta inovativen sistem znatno skrajša čas namestitve, poleg tega pa ne potrebujete orodja.
 

Na voljo so z 2, 3 ali 4 moduli, opremljeni s vtičnicami, USB-priključki tipa A+C in HDMI-priključkom.

Obstajajo v 3 barvah: bela, črna in kovinska.

Incara™ Flip-up

Incara™ Flip-up


Incara Flip-up je vrhunska rešitev za sejne sobe zaradi svoje izjemno skrbno oblikovane estetike.

 

Pod pokrovom ostanejo vtičnice diskretne, tudi ko je oprema priključena.

Na voljo v 3 barvah: bela, črna in kovinska.

Incara™ MULTILINK

Incara™ Multilink


Rešitev, ki zagotavlja popolno modularno razporeditev močnih in šibkih tokov.

 

Zelo enostaven za namestitev in uporabo, 200 funkcij Mosaic, vgradnja v pohištvo ali predelne stene.

Na voljo v 3 barvah: bela, črna in kovinska.

Incara™ TOP ACCESS

Incara™ TOP ACCESS


Rešitev, ki ponuja osnovne funkcije za sejne sobe.

Izdelki Incara Top Access omogočajo diskretno in enostavno namestitev več vtičnic, hkrati pa omogoča prilagoditev in različne kombinacije vtičnic po želji posameznika (po naročilu).

Na voljo v 3 barvah: bela, črna in kovinska.

Incara™ TOWER 60/120

Incara™ TOWER 60/120


Izvlečni sistemi za ročno upravljanje, idealni za enostavno napajanje in prenos podatkov v omejenih prostorih.

Eleganten, enostaven za namestitev in uporabo:

  • Incara Tower 60 omogoča dostop do več vtičnic, USB-priključkov za polnjenje tipa A+C in/ali vtičnic RJ 45 Cat. 6 UTP
  • Incara Tower 120 je izjemno ergonomski in omogoča dostop do vtičnic pod kotom 360°.
Incara™ POP-UP

Incara™ POP-UP


Incara Pop-up izdelki ponujajo neprimerljivo enostavnost uporabe in hitro povezavo za prenosne naprave: prenosni računalniki, pametne telefone, tablične računalnike, avdio-video sisteme itd.
 

Na voljo v 4 barvah, ki se harmonično dopolnjujejo z opremo in dekorjem:

  • Bela
  • Črna
  • Brushed Aluminium
  • Aluminium
title
PLAY

Incara™

Celovite rešitve za pisarniško pohištvo