Skip to main content
Logo print

Upravljanje povezanih naprav | Legrand Slovenia

Pametno upravljanje povezanih naprav

Namesto običajnih vtičnic namestite pametne vtičnice z enako ožičenjem in tako vse naprave spremenite v pametne. Tako bodo stanovalci hiše lahko lokalno upravljali povezane naprave s pametnim telefonom in glasovnimi ukazi, vse povezane naprave in svetila.

Pametna vtičnica

POVEZANE VTIČNICE


Pametne vtičnice with Netatmo

Šuko vtičnice, ki se namestijo na mesto običajne vtičnice z enako ožičenjem in prek pametnega telefona z aplikacijo Home + Control ali glasovnimi ukazi nadzorujejo naprave, priključene nanje. Na voljo so v naslednjih serijah stikal:

  • Legrand: Valena Life, Valena Allure, Plexo IP 55
  • Bticino: Classia, Livinglight in Living Now

Najprej je potrebno namestiti osnovni komplet za namestitev v obliki stikala ali za električno omarico, saj so to možgani pametne naprave.

mikro stikalo

PRENOSNA VTIČNICA 16A


Vključi se v običajno vtičnico

16 A - 3680 W. Poveže se neposredno na obstoječo standardno vtičnico in jo spremeni v »pametno«, saj lahko nadzirate katero koli majhno ali veliko gospodinjsko električno napravo, ki je priključena nanjo. Ima gumb za vklop/izklop. Možnost upravljanja z brezžičnimi stikali in prek aplikacije Home + Control

Najprej je treba namestiti osnovni komplet za namestitev v obliki stikala ali za električno omarico, saj je to možgani pametne naprave.


title
PLAY

Pametni dom Legrand


Drugi pametni proizvodi

Oglejte si druge izdelke Legrand ali BTicino, ki vaš dom naredijo pametnega.