Skip to main content
Logo print

Living Light | Legrand Slovenia

LIVING LIGHT

Dobra kombinacija oblik, barv, materialov in dizajna za zadovoljitev dobrega okusa. Od majhnih do sofisticiranih detajlov se dizajn in tehnologija združujeta v popolni obliki.

livinglight

Klasika z brezčasnim dizajnom


Samo veliki klasiki se znajo prenoviti, ne da bi sčasoma spremenili svoj edinstven slog.
Takšna je linija LIVING LIGHT: večna klasika, ki je v skladu z najsodobnejšim oblikovanjem in ponuja stilsko dovršene in funkcionalne rešitve. Vse je popolnoma zamenljivo.

Living Light AIR


Oblika in tehnologija se združujeta v popolni obliki AIR za edinstveno Living light. Z zelo tanko globino in elegantno ter ekskluzivno izbiro zaključkov in materialov je LivingLight AIR vrhunska umetnost popolnosti.
• Ekskluzivna oblika debeline le 4,5 mm.
• Ukrivljene linije, ki se harmonično prilegajo steni.
• Living Light satinirano: bela, antracitna in tech.

LIVING LIGHT

Nepremočljiv zaščitni pokrov IP44


VISOKOKAKOVOSTEN MATERIAL
 

Z zaščitnim razredom IP44 (zagotovljeno, ko je zaprt). Prozorna membrana Universal Cover je izdelana iz visokokakovostnega materiala: zagotavlja dolgotrajno odpornost proti vsem vremenskim razmeram, zlasti vročini in soncu; membrana ne spreminja barve pod vplivom sonca, ne poči in ne razpoka. Vse vrste naprav je mogoče namestiti na prostem in na območjih, ki zahtevajo posebno zaščito.

Klasična in aksialna stikala

Zaključki, LED osvetlitev pri vseh modelih in nov mehanizem prispevajo k rešitvam, ki se lahko stilsko prilagodijo vsem zahtevam. Estetika je brezhibna, oblike pa praktične in ergonomične.

livinglight

AKSIALNO STIKALO

 

DRUGAČNA REŠITEV

 

Zasnovan je tako, da zagotavlja delovanje v vseh pogojih namestitve, zahvaljujoč tesnilni in zvočni izolaciji, ki izolira in ščiti pred najbolj finim prahom.

livinglight

KLASIČNA STIKALA

 

KONTINUITETA IN OBNOVE

 

Izboljša delovanje in estetiko praktičnih in funkcionalnih mehanizmov.

livinglight

AKSIALNA STIKALA

 

BTICINOVA INOVACIJA

 

Aksialna stikala so idealna za maksimalen izkoristek ravnega modela AIR. Rezultat najsodobnejše elektromehanske tehnologije.

OKRASNI OKVIRJI


Katalogi

Katalogi in brošure

Kje kupiti

Naši distributerji