Skip to main content
Logo print

Adapter 8 MTP/MPO single mode key up key down

LCS³ LEGRAND

Adapter 8 MTP/MPO single mode key up key down

REF. 032119 EAN oznaka. 3414971929241

This adapter with 8 MTP feedthroughs for multimode fibres clips directly onto fibre optic modular drawers (ref. 032100 and 032101) and also splice cassette (ref. 032141).

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

With front plate Yes
With housing No
With pigtails No
Fibre type Single mode
Fibre class OS2
APC-version Yes
Type of connector external MT/MPO
Type of connector interior MT/MPO
Colour Black
RAL-number 9001
Mounting method Other
Number of height units 1
Height 23 mm
Width 109 mm
Depth 45 mm
Terminal marking indication No
Prewired No
Label space/information surface No
Fitted with door or cover No
Cable support Not applicable

Dokumentacija

1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1000.pdf pdf (0.13 Mo)
2 Dokumenti
BIM datoteka
Adaptor 8 MTP.rfa rfa (0.78 Mo)
BIM datoteka
Adaptateur 8 MTP.rfa rfa (0.78 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details