Batibox - Long screw - Ø3 mm - length 40 mm - for all boxes
Batibox
LEGRAND
Batibox - Long screw - Ø3 mm - length 40 mm - for all boxes
REF. 080197
EAN oznaka.
3245060801977
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Suitable for central conduit box | No |
Width | 6 mm |
Height | 41.5 mm |
degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentacija
3 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE