Blanking plate 5 modules - separable into modules or 1/2 modules - white
XL³
LEGRAND
Blanking plate 5 modules - separable into modules or 1/2 modules - white
REF. 001660
EAN oznaka.
3245060016609
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Material | Plastic |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Width | 87.5 mm |
Width in number of modular spacings | 5 |
---|---|
Height | 52 mm |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | No |
Dokumentacija
3 Dokumenti
Dokumentacija za delavnice
Dokumentacija za delavnice
Dokumentacija za delavnice
8 Dokumenti