Skip to main content
Logo print

Blanking plate for Convivio 3-phase distribution boards - RAL 7035 - 18 modules - separable into modules or 1/2 modules

LEGRAND

Blanking plate for Convivio 3-phase distribution boards - RAL 7035 - 18 modules - separable into modules or 1/2 modules

REF. 001665 EAN oznaka. 3245060016654
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Depth 12.3 mm
Material Plastic
Surface protection Untreated
Colour Grey
RAL-number 7035
Width 323.5 mm
Width in number of modular spacings 18
Height 58.3 mm
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free No

Dokumentacija

3 Dokumenti
Dokumentacija za delavnice
EXB14055_WS_XL3125_EN.pdf pdf (26.95 Mo)
Dokumentacija za delavnice
Dokumentacija za delavnice
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0394.pdf pdf (0.08 Mo)