Skip to main content
Logo print

Buzzer Mosaic - 230 V~ - 2 modules

Mosaic™ LEGRAND

Buzzer Mosaic - 230 V~ - 2 modules

REF. 076641 EAN oznaka. 3245060766412
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Nominal voltage 230 V
Type of current AC
Electricity consumption 0.025 A
Degree of protection (IP) IP41
Loudness 70 dB
Housing material Plastic
Housing material quality Other
Surface protection housing Untreated
Housing colour White
Type of tone Continuous tone
Mounting method Built-in
Built-in transformer No
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 41 mm
Built-in depth 32 mm
degree of impact strength (IK) IK05
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Frequency 50-60 Hz
Connection type Screwed terminal
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-1.5 mm²

Dokumentacija

1 Dokumenti
Tehnični list
F00523FR-00.pdf pdf (0.3 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1186.pdf pdf (0.08 Mo)
2 Dokumenti
BIM datoteka
BIM datoteka

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details