Skip to main content
Logo print

Cable ducting Lina 25 - w. 60 x h. 80 mm - blue 2525 - L. 2m

Lina 25 LEGRAND

Cable ducting Lina 25 - w. 60 x h. 80 mm - blue 2525 - L. 2m

REF. 036213 EAN oznaka. 3245060362133
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Material ABS
Height 80 mm
Width 60 mm
Length 2000 mm
Distance of slots 6.5 mm
Slit width 6 mm
Type of side wall Hole-/slot punching
Halogen free No
Self-extinguishing Yes
Flexible No
Usable cross section 4216 mm²
Type of fastening Bottom perforation
With cover Yes
Colour Blue
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F01892EN-00.pdf pdf (2.61 Mo)
Tehnični list
F01892FR-00.pdf pdf (2.6 Mo)
3 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0481.pdf pdf (0.18 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0395.pdf pdf (0.2 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0480.pdf pdf (0.19 Mo)
3 Dokumenti
Pogodba
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Pogodba
Ooljevarstveni profil
LGRP-01659-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details