Cable ducting Lina 25 - w. 80 x h. 60 mm - blue 2525 - L. 2m
Lina 25
LEGRAND
Cable ducting Lina 25 - w. 80 x h. 60 mm - blue 2525 - L. 2m
REF. 036216
EAN oznaka.
3245060362164
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Material | ABS |
---|---|
Height | 60 mm |
Width | 80 mm |
Length | 2000 mm |
Distance of slots | 6.5 mm |
Slit width | 6 mm |
Type of side wall | Hole-/slot punching |
Halogen free | No |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Usable cross section | 4200 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Blue |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
3 Dokumenti
Pogodba
UL recogn-E212478
(0.09 Mo)
Ooljevarstveni profil
Pogodba
NF Conduits-641237C
(0.18 Mo)
IZBERI DEJANJE