Skip to main content
Logo print

Cover joint for over floor trunking 50x12mm

LEGRAND

Cover joint for over floor trunking 50x12mm

REF. 030012 EAN oznaka. 3245060300128
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Width 50 mm
Height 12 mm
Number of channels 0
Material Plastic
Colour Grey
RAL-number 7030
Self-adhesive No
Sealing lip No
With anti-slip layer No
Antimicrobial treatment No
Halogen free No
Operating / setting temperature -5-60 °C
Degree of protection (IP) Other
degree of impact strength (IK) Other
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacija

3 Dokumenti
Tehnični list
F00387EN-04.pdf pdf (0.39 Mo)
Tehnični list
F00387FR-04.pdf pdf (0.44 Mo)
Navodila za uporabo
104870325_00.pdf pdf (0.16 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1133.pdf pdf (0.08 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
3D_LG-030012.stp ifc (0.05 Mo)
1 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01471-V01.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details