Skip to main content
Logo print

KNX Hotel room controller unit with 16 inputs and 16 outputs for hotel room management - 12 DIN modules

LEGRAND

KNX Hotel room controller unit with 16 inputs and 16 outputs for hotel room management - 12 DIN modules

REF. 048422 EAN oznaka. 3245060484224
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Bus system KNX Yes
Bus system KNX-RF (Radio Frequency) No
Bus system radio frequency No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Mounting method DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings 12
Local operation/hand operation Yes
With LED indication Yes
Number of digital inputs 16
Rated operating voltage 27-56 V
Power consumption 1 W
With bus connection Yes
Min. depth of built-in installation box 66 mm
Degree of protection (IP) IP20
Width 213 mm
Height 83 mm
Depth 66 mm
degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC/DC
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Terminals capacity 0.5-1.5 mm²
Label space/information surface Yes
Fitted with USB plug Yes
Connected object No

Dokumentacija

5 Dokumenti
Tehnični priročnik
LE05504AC_FR.pdf pdf (6.12 Mo)
Tehnični priročnik
LE05504AB_EN.pdf pdf (2.96 Mo)
Tehnični list
FT_S000074637EN_6.pdf pdf (3.27 Mo)
Navodila za uporabo
LE05989AE.pdf pdf (1.46 Mo)
Tehnični list
FT_S000074637FR_6.pdf pdf (4.31 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0896.pdf pdf (0.07 Mo)
1 Dokumenti
Pogodba
28 Dokumenti
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Strojna programska oprema
FW_LG-002638_2.zip zip (8.46 Mo)
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Strojna programska oprema
FW_LG-048422.zip zip (0.21 Mo)
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema