Skip to main content
Logo print

Plexo™ - emergency stay push mushroom head push-turn - yellow - mechanism

Plexo™ LEGRAND

Plexo™ - emergency stay push mushroom head push-turn - yellow - mechanism

REF. 069549L EAN oznaka. 3414971878747
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Unlocking method Turn-release
Number of contacts as normally closed contact 1
Number of contacts as normally open contact 1
Degree of protection (IP) IP55
With lighting No
Hole diameter 22.5 mm
Connection type auxiliary circuit Screw connection
Width 70.5 mm
Height 70.5 mm
Depth 69 mm
degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Voltage type AC
Nominal voltage 220-250 V
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²

Dokumentacija

3 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE11715AA.pdf pdf (3.23 Mo)
Tehnični list
F03981EN-00.pdf pdf (0.93 Mo)
Tehnični list
F03981FR-00.pdf pdf (0.92 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0793.pdf pdf (0.09 Mo)
3 Dokumenti
BIM datoteka
3D Autocad
3D_LG-069549L.stp ifc (0.6 Mo)
BIM datoteka

Prodaja navzgor

Drugi so kupili tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details