Skip to main content
Logo print

Refill Starfix - large capacity (300 ferrules) - 0.75 mm² - blue

LEGRAND

Refill Starfix - large capacity (300 ferrules) - 0.75 mm² - blue

REF. 037642 EAN oznaka. 3245060376420
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Construction type Standard
Nominal cross section 0.75 mm²
Sleeve length 7.6 mm
Insulated Yes
Material insulation Polyamide (PA)
Halogen free Yes
Colour Blue
Material Copper
Surface protection Tinned
For cables resistant to short circuit Yes
With identification flag No
Reel/roll packaging Yes

Dokumentacija

2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0472.pdf pdf (0.31 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0473.pdf pdf (0.23 Mo)
1 Dokumenti
Ooljevarstveni profil

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details