Zapustite dom brez skrbi
Netatmo je pomislil na vse, da bi vašemu domu zagotovil popolno pametno zaščito: varnostne kamere, alarme, senzorje, detektorje dima itd., ki vam končno omogočajo popolno mirnost. Njegove mobilne in spletne aplikacije so zasnovane tako, da so enostavne za uporabo, hkrati pa ponujajo bogato uporabniško izkušnjo.

Pametna notranja kamera
Široko 130° vidno polje z osupljivimi videoposnetki v polni HD ločljivosti, vrhunskim nočnim vidom, lepo eloksiranim aluminijem in snemanjem samo tistega, kar je pomembno.
Pametni senzorji za vrata in okna
Zaznajo ali nekdo poskuša nasilno vstopiti ali ko se vrata ali okno nenadoma odprejo.

Pametni notranji alarm
Sirena takoj sproži močan alarm z glasnostjo 110 dB, da odžene vlomilca. Ni lažnih alarmov, ki bi jih povzročili družinski člani, hišni ljubljenčki ali neškodljivi premiki.

Pametna zunanja kamera z alarmom
Prejmite obvestilo v realnem času, ko je na vašem zemljišču zaznan neznanec ali vozilo.

Pametni dimni alarm
Optični (fotoelektrični) senzor dima, alarm 85 dB ob zaznavanju dima, Wi-Fi za oddaljena opozorila, vgrajene baterije z življenjsko dobo 10 let, vgrajena LED lučka in še več.

Pametni alarm za ogljikov dioksid
Elektrokemijski senzor, alarm 85 dB, Wi-Fi, vgrajena baterija z 10-letno življenjsko dobo, LED indikatorji, Bluetooth Low Energy in še več.

Pametni termostat
Preprost in eleganten dizajn, 4 zamenljive barve, prosojen pleksi stekleni kub, ročno nastavljanje temperature in prikaz temperature v realnem času.
Pametni ventili
Udobje v vsaki sobi, daljinski upravljalnik, zaznavanje odprtih oken, pametno uravnavanje in še več.

Pametni termostat z regulacijo
Prilagojen urnik, daljinsko upravljanje, samodejno prilagajanje, samodejna nega, vrnitev iz dopusta, regulacija tople sanitarne vode.

Pametna domača vremenska postaja
Eleganten dizajn, enodelno aluminijasto ohišje, senzor CO2, trden in odporen.
Pametni merilnik vetra
Energetsko učinkovit, eleganten in kompakten, trden, odporen in tih, da boste še bolje spoznali svoje zunanje okolje.

Pametni merilnik padavin
Dolga življenjska doba baterije, prosojen pleksi steklo, trden in odporen, brez vzdrževanja.

Pametni merilnik kakovosti zraka v prostorih
leganten dizajn, daljinski dostop, nastavitev in pametni dom, enostaven za uporabo in enostavno razširljiv.
Aplikacija VELUX
Daljinsko in glasovno upravljanje, napredno načrtovanje, samodejna zaščita pred pregrevanjem, kadar koli nadgradite na VELUX ACTIVE z NETATMO.

VELUX ACTIVE with NETATMO
Ventilacija na podlagi senzorjev, ohranjanje nadzora, pametna zaščita pred pregrevanjem, enostaven odhod in še veliko več.
Zakaj je pomembno spremljati spremembe v okolju?

Zdravje
Zdravo notranje okolje vam pomaga, da se počutite odlično. Neurejeno okolje pa lahko povzroča glavobole, utrujenost, alergije ali astmo. Spremenite svoje navade in živite v bolj zdravem domu zahvaljujoč pametnemu merilniku kakovosti zraka v notranjih prostorih, ki meri raven CO2 in drugih onesnaževalcev.

Spanje
Zdrava spalnica je ključ do dobrega spanja. Naj gre za ustrezno raven hrupa za miren spanec, spremembe kakovosti zraka med spanjem ali najboljšo temperaturo za spanje, naš merilnik kakovosti zraka vam pokaže, kaj storiti. Preverite zgodovino podatkov za te parametre in izboljšajte kakovost spanja.

Produktivnost
Temperatura, raven CO2 in raven hrupa neposredno vplivajo na vašo produktivnost in sposobnost koncentracije. Ustvarite popolno delovno okolje v svojem domu, da boste lahko delali, vaši najstniki pa opravljali domače naloge ali se pripravljali na izpite v dobrih pogojih.