Skip to main content
Logo print

2 equipotential socket antimicrobial 2 modules white

LEGRAND

2 equipotential socket antimicrobial 2 modules white

REF. 078760L EAN oznaka. 3414971577695
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Antimicrobial treatment Yes
Assembly arrangement Basic element
Model Socket outlet 2-position
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 40 mm
Built-in depth 16 mm
degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP41
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Terminals capacity 6-6 mm²

Dokumentacija

5 Dokumenti
Tehnični list
F01164FR-04.pdf pdf (0.26 Mo)
Tehnični list
F01164FR-05.pdf pdf (0.28 Mo)
Tehnični list
F01164EN-05.pdf pdf (0.28 Mo)
Tehnični list
F01164EN-04.pdf pdf (0.25 Mo)
Navodila za uporabo
LE03001AB.pdf pdf (0.13 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1183.pdf pdf (0.09 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_1205.pdf pdf (0.09 Mo)
2 Dokumenti
BIM datoteka
BIM datoteka

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details