Skip to main content
Logo print

2P plug - 6 A - plastic with extraction ring - bronze - gencod labelling

LEGRAND

2P plug - 6 A - plastic with extraction ring - bronze - gencod labelling

REF. 050164 EAN oznaka. 3245060501648
Finition :
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Degree of protection (IP) IP20
Insert direction Straight
Connection system Screwed terminal
Colour Other
For heavy conditions according to VDE No
Width 35.5 mm
Height 14 mm
Depth 64 mm

Dokumentacija

2 Dokumenti
Navodila za uporabo
050164_LE02672AA.pdf pdf (0.08 Mo)
Tehnični list
F01214FR-00.pdf pdf (0.73 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0824.pdf pdf (0.1 Mo)
2 Dokumenti
Pogodba
OC / CB-588497B (0.07 Mo)
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details