Skip to main content
Logo print

Angled plug Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - metal

Hypra LEGRAND

Angled plug Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - metal

REF. 052072 EAN oznaka. 3245060520724
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

IEC-amperage 16 A
Number of poles 3
Voltage according to EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blue
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
RAL-number 5005
Phase inverter No
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Cable entry Anti-kink sleeve
Insert direction Angled
Material Other
Military model No

Dokumentacija

3 Dokumenti
Tehnični list
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Tehnični list
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
Navodila za uporabo
2500289-02.pdf pdf (0.03 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
052072.dwg dwg (0.08 Mo)
1 Dokumenti
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details