Arteor™ - Fused connection unit - BS 1363:4 - 13 A - unswitched - Champagne
Arteor™
LEGRAND
Arteor™ - Fused connection unit - BS 1363:4 - 13 A - unswitched - Champagne
REF. 572679
EAN oznaka.
3414971847446
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Colour | Titanium |
---|---|
Material | Plastic |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 83.5 mm |
Device height | 78.5 mm |
---|---|
Device depth | 28 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE