Skip to main content
Logo print

Batibox - Flush mounting box - 1 gang - depth 58 mm - concrete

Batibox LEGRAND

Batibox - Flush mounting box - 1 gang - depth 58 mm - concrete

REF. 081940 EAN oznaka. 3245060819408
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Mounting method Concrete building
Shape Round
Construction type Device connection box (round/square)
Model Single
Equipped with None
Diameter 64 mm
Width 78 mm
Inner depth 58 mm
For number of electric fittings 2
Mounting switching equipment Screwing
With screws Yes
For tube diameter 20/25 mm
Suitable for cable diameter 20-25 mm
Pipe locking No
Inlet from the rear Yes
Number of inlets 5
Material Plastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP20
Cover model None
Cover attachment Other
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Air tight No
Max. conductor cross section 0 mm²
Number of poles of the clamp 0
Clamp position fixed No
Luminaire hook mounting No
Nozzle None
degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacija

1 Dokumenti
Tehnični list
F00457FR-01.pdf pdf (0.85 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0813.pdf pdf (0.36 Mo)
5 Dokumenti
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
1 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01014-V02.01-FR.pdf pdf (0.78 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details