Skip to main content
Logo print

Batibox - Universal cover - 71 mm fixing centres - for 2 gang box

Batibox LEGRAND

Batibox - Universal cover - 71 mm fixing centres - for 2 gang box

REF. 080182 EAN oznaka. 3245060801823
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Length 155 mm
Width 85 mm
Depth 17.6 mm
Shape Rectangular
Type of fastening Other
Model Blind cover
Material Plastic
Halogen free Yes
Colour White
With screws Yes
Sealable No
degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Dokumentacija

3 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0811.pdf pdf (0.2 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0810.pdf pdf (0.17 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0812.pdf pdf (0.12 Mo)
2 Dokumenti
Pogodba
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details