Skip to main content
Logo print

Batibox - Universal cover - round Ø85 mm - for 1 gang box

Batibox LEGRAND

Batibox - Universal cover - round Ø85 mm - for 1 gang box

REF. 080180 EAN oznaka. 3245060801809
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Diameter 85 mm
For box-/housing diameter 67-67 mm
Depth 26 mm
Shape Round
Type of fastening Other
Model Blind cover
Material Plastic
Halogen free Yes
Colour White
With screws No
Sealable No
degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Dokumentacija

3 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0811.pdf pdf (0.2 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0810.pdf pdf (0.17 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0812.pdf pdf (0.12 Mo)
2 Dokumenti
Pogodba
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details