Skip to main content
Logo print

Black key-card holder

LEGRAND

Black key-card holder

REF. 048771 EAN oznaka. 3414971201484
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequency) No
Bus system radio frequency No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems Other
Radio frequency bidirectional No
Mounting method Flush-mounted
With anti-theft/dismantling protection No
With bus connection Yes
Number of actuation points 0
Number of buttons 2
With LED indication Yes
With label area No
With display Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Black
RAL-number (similar) 9017
Transparent No
With room temperature controller No
With IR sensor No
Degree of protection (IP) IP20
Min. depth of built-in installation box 55 mm
Width 129 mm
Height 93 mm
Depth 48 mm
Built-in depth 30 mm
degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Frequency 0-0 Hz
Standby consumption 12 mA
Terminal marking indication No
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Terminals capacity 0-0 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Label space/information surface No
Addressable Yes
Connected object No
Operating method SCS
Programmable Yes

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
S000101015FR-1.pdf pdf (0.34 Mo)
Tehnični list
S000101015EN-1.pdf pdf (0.39 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0654.pdf pdf (0.06 Mo)
2 Dokumenti
BIM datoteka
BIM datoteka

Prodaja navzgor

Drugi so kupili tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details