Skip to main content
Logo print

Black thermostat

LEGRAND

Black thermostat

REF. 048773 EAN oznaka. 3414971201521
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequency) No
Bus system radio frequency No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems Other
Radio frequency bidirectional No
Mounting method Flush-mounted
With anti-theft/dismantling protection No
With bus connection Yes
Number of actuation points 0
Number of buttons 4
With LED indication Yes
With label area No
With display Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Black
RAL-number (similar) 9017
Transparent No
With room temperature controller Yes
With IR sensor No
Degree of protection (IP) IP20
Min. depth of built-in installation box 55 mm
Width 129 mm
Height 93 mm
Depth 42 mm
Built-in depth 30 mm
degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Frequency 0-0 Hz
Standby consumption 8 mA
Terminal marking indication No
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Terminals capacity 0-0 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Label space/information surface No
Addressable Yes
Connected object No
Operating method SCS
Programmable Yes

Dokumentacija

3 Dokumenti
Tehnični list
S000102463FR-1.pdf pdf (0.67 Mo)
Navodila za uporabo
LE10374AB.pdf pdf (0.24 Mo)
Tehnični list
S000102463EN-1.pdf pdf (0.72 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0653.pdf pdf (0.08 Mo)
1 Dokumenti
BIM datoteka

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details