Blanking cassette for patch panel standard fixation
LCS³
LEGRAND
Blanking cassette for patch panel standard fixation
REF. 033685
EAN oznaka.
3414972226424
Blanking cassette used to fill gaps in the panel
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 110.4 mm |
Height | 43.6 mm |
Depth | 136 mm |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
---|---|
Storage temperature | -40-70 °C |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Other |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Stran v katalogu
2 Dokumenti
Pogodba
UL listed-UL-US-L131600-13-22111102-2
(0.23 Mo)
Pogodba
UL listed-UL-CA-L131600-33-22111102-6
(0.22 Mo)
IZBERI DEJANJE