Blanking plates (5) - for PLEXO³ cabinets - separable - grey R746A
Plexo³
LEGRAND
Blanking plates (5) - for PLEXO³ cabinets - separable - grey R746A
REF. 001961
EAN oznaka.
3245060019617
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Material | Plastic |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Width | 87.5 mm |
Width in number of modular spacings | 5 |
---|---|
Height | 52 mm |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | No |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Dokumentacija za delavnice
Dokumentacija za delavnice
3 Dokumenti
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
1 Dokumenti
Pogodba
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
IZBERI DEJANJE