Skip to main content
Logo print

Body joint with coupler only for DLP universal trunking 105x50 with a 65mm cover

DLP LEGRAND

Body joint with coupler only for DLP universal trunking 105x50 with a 65mm cover

REF. 010696 EAN oznaka. 3245060106966
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Suitable for wall duct width 105 mm
Suitable for depth of wall duct 50 mm
Cover width 65 mm
Model Duct joint cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00885FR-05.pdf pdf (1.98 Mo)
Tehnični list
F00885EN-06.pdf pdf (2.22 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1070.pdf pdf (0.1 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_1074-1075.pdf pdf (0.12 Mo)
3 Dokumenti
Pogodba
Ooljevarstveni profil
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details