Skip to main content
Logo print

Box Hypra - IP 44/66/67-55- for surface mountin sckets -32 A - plast

Hypra LEGRAND

Box Hypra - IP 44/66/67-55- for surface mountin sckets -32 A - plast

REF. 052940 EAN oznaka. 3245060529406
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

CEE socket outlet 16 A None
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M25
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) Other
Military model No
Colour Grey
Height 162 mm
Width 102 mm
Depth 90 mm

Dokumentacija

3 Dokumenti
Tehnični list
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Tehnični list
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
Tehnični list
F00130FR-07.pdf pdf (1.5 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
052940.dwg dwg (0.06 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details