Skip to main content
Logo print

Box Hypra -IP44 - for Prisinter surface mounting sockets 3P+E/3P+N+E 32A - metal

Hypra LEGRAND

Box Hypra -IP44 - for Prisinter surface mounting sockets 3P+E/3P+N+E 32A - metal

REF. 052259 EAN oznaka. 3245060522599
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

CEE socket outlet 16 A None
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Other
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M20
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) Other
Military model No
Colour Grey
Height 143 mm
Width 143 mm
Depth 80 mm

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00097FR-05.pdf pdf (0.88 Mo)
Tehnični list
F00097EN-05.pdf pdf (0.99 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details