Skip to main content
Logo print

Box Hypra - IP44 - for Prisinter surface mounting sockets 3P+N+E - 16A - plastic

Hypra LEGRAND

Box Hypra - IP44 - for Prisinter surface mounting sockets 3P+N+E - 16A - plastic

REF. 052249 EAN oznaka. 3245060522490
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

CEE socket outlet 16 A None
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M20
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) Other
Military model No
Colour Grey
Height 125 mm
Width 125 mm
Depth 60 mm

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00097FR-05.pdf pdf (0.88 Mo)
Tehnični list
F00097EN-05.pdf pdf (0.99 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details