Skip to main content
Logo print

Box Plexo - IP 55 - IK 07 - 130x130x74 - knock-out ISO cable entries

Plexo™ LEGRAND

Box Plexo - IP 55 - IK 07 - 130x130x74 - knock-out ISO cable entries

REF. 092034 EAN oznaka. 3245060920340
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Max. conductor cross section 25 mm²
Equipped with None
Shape Square
Mounting method Universal
Mounting in the soil No
Mounting under water No
For tube diameter 25 mm
Inlet from the rear No
Length 150 mm
Width 150 mm
Depth 81 mm
Connectable No
Number of inlets 20
Type of housing feed-through Preembossing
Material Plastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Cover model Other
Transparent cover No
Cover attachment Bayonet latch
Castable No
Casting compound included No
Sealable Yes
Circuit integrity None
With screening No
Weatherproof Yes
Operating / setting temperature -25-40 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-zone dust None
degree of impact strength (IK) IK07
Storage temperature -25-70 °C
RAL-number 7035
Antimicrobial treatment No
Label space/information surface No
Entry membrane gland type Other
Vertical fixing center distance 54-70 mm
Horizontal fixing center distance 54-70 mm

Dokumentacija

1 Dokumenti
Tehnični list
fa343afr.pdf pdf (0.03 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0803.pdf pdf (0.15 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0804-0805.pdf pdf (0.32 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details