Skip to main content
Logo print

Brass Finishing plate for Brass lid of standard floor box cat N° 088007

LEGRAND

Brass Finishing plate for Brass lid of standard floor box cat N° 088007

REF. 088049 EAN oznaka. 3414970755490
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Brass
With opening carpeting Yes
Depth of flooring recess 8 mm
Protective frame carpeting Yes
Colour Brass
Suitable for subfloor duct Yes
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning Yes
Outer width 154 mm
Outer length 248 mm
Length built-in dimension 264 mm
Min. built-in depth 68 mm

Dokumentacija

4 Dokumenti
Tehnični list
F03331FR-03.pdf pdf (4.42 Mo)
Tehnični list
F03331EN-03.pdf pdf (4.4 Mo)
Tehnični list
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
Tehnični list
F03334FR-03.pdf pdf (7.11 Mo)
4 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_1143.pdf pdf (0.46 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_1140.pdf pdf (0.12 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_1142.pdf pdf (0.51 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_1144.pdf pdf (0.05 Mo)
9 Dokumenti
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka

Prodaja navzgor

Drugi so kupili tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details