Skip to main content
Logo print

Cable 200M reel halogen free

LEGRAND

Cable 200M reel halogen free

REF. 049272 EAN oznaka. 3414971327986
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Conductor surface Bare
Diameter conductor 7.3 mm
Nominal cross section conductor 0.56 mm²
AWG size 20
Conductor category Class 5 = flexible
Number of cores 2
Number of stranding elements 1
Stranding element Pairs
Material core insulation Other
Specification core insulation Other
Core identification Colour
Screen over stranding element None
Stranding Bundle
Screen over stranding None
Longitudinal water blocking cable No
Radial water blocking cable No
Suitable for underground installation No
Protective sheath None
Material outer sheath Other
Specification material outer sheath Polyethylene (PE)
Colour outer sheath White
Armouring/reinforcement None
Flame retardant according to IEC 60332-1-2 Yes
Low smoke according to EN IEC 61034-2 Yes
Halogen free according to EN IEC 60754-1 Yes
Halogen free according to EN IEC 60754-2 Yes
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class Cca
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production s1b
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles d1
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Acidity a1
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Outer diameter approximate 7.3 mm
Permitted cable outer temperature during assembling/handling -15-70 °C
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration -15-70 °C
Category None
UV resistant No
Storage temperature -15-70 °C
RAL-number 9010

Dokumentacija

4 Dokumenti
Tehnični list
ST-00000381-EN.pdf pdf (0.05 Mo)
Tehnični list
ST-00000381-FR.pdf pdf (0.05 Mo)
Tehnični priročnik
LE04498AL_FR.pdf pdf (127.23 Mo)
Tehnični priročnik
LE04498AL_EN.pdf pdf (112.86 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1211.pdf pdf (0.07 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details