Skip to main content
Logo print

Cable tie with base - UV protected - internal teeth - black

LEGRAND

Cable tie with base - UV protected - internal teeth - black

REF. 031902 EAN oznaka. 3245060319021
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Band width 8 mm
Length belt/tape/tie 180 mm
Tie thickness 1.2 mm
Min. tensile strength 220 N
Operating temperature -25-60 °C
Mounting temperature 0-40 °C
Model Internal toothing
Band closure Plastic lip/-cam
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
UV-stable according to ASTM D6779 Yes
Halogen free Yes
Colour Black
Transparent No
Text strip None
Releasable closure No
Type of fastening Dowel
UL approval No

Dokumentacija

3 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0816.pdf pdf (0.16 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0814.pdf pdf (0.35 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0815.pdf pdf (0.12 Mo)
1 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01663-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details