Cage terminals high-capacity (x4) for DPX³ 630 circuit breaker
DPX³ 1600
LEGRAND
Cage terminals high-capacity (x4) for DPX³ 630 circuit breaker
REF. 026251
EAN oznaka.
3245060262518
DPX³, connection accessory for circuit breaker
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Number of poles | 4 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Contact safe | Yes |
Height | 90 mm |
---|---|
Width | 34 mm |
Depth | 59 mm |
Dokumentacija
5 Dokumenti
Dokumentacija za delavnice
Dokumentacija za delavnice
Navodila za uporabo
Tehnični priročnik
Navodila za uporabo
5 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
1 Dokumenti
3D Autocad
IZBERI DEJANJE