Cam switch - ammeter - PR 12 - 16 A - 9 contacts - 3 independant CT - screw fixing
LEGRAND
Cam switch - ammeter - PR 12 - 16 A - 9 contacts - 3 independant CT - screw fixing
REF. 027535
EAN oznaka.
3245060275358
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
With zero (off) position | No |
---|---|
Device construction | Front installation |
Suitable for distribution board | No |
With control element | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Navodila za uporabo
1 Dokumenti
Stran v katalogu
3 Dokumenti
Pogodba
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Pogodba
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Pogodba
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
IZBERI DEJANJE