Clipsotube - for flexible/rigid conduits IRL Ø16 - grey
LEGRAND
Clipsotube - for flexible/rigid conduits IRL Ø16 - grey
REF. 031903
EAN oznaka.
3245060319038
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Nominal diameter | 16 mm |
---|---|
Number of cables/conduits | 1 |
With distance to the wall | Yes |
Model | Single-lobe clamp |
Type of fastening | Screw hole |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | No |
UV resistant | No |
---|---|
Suitable in fire resistance areas | No |
Plastic sheathed | No |
Colour | Grey |
Width | 14 mm |
Height | 25 mm |
Depth | 23 mm |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
1 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
IZBERI DEJANJE