Skip to main content
Logo print

Clipsotube - for flexible/rigid conduits IRL Ø20 - grey

LEGRAND

Clipsotube - for flexible/rigid conduits IRL Ø20 - grey

REF. 031904 EAN oznaka. 3245060319045
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Nominal diameter 20 mm
Number of cables/conduits 1
With distance to the wall Yes
Model Single-lobe clamp
Type of fastening Screw hole
Material Plastic
Surface protection Untreated
Halogen free No
UV resistant No
Suitable in fire resistance areas No
Plastic sheathed No
Colour Grey
Width 14 mm
Height 32 mm
Depth 27 mm

Dokumentacija

2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0814.pdf pdf (0.35 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0815.pdf pdf (0.12 Mo)
1 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01663-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)