Skip to main content
Logo print

Coil - Ø310 mm open - use with 260 88 - 1 coil per DPX

LEGRAND

Coil - Ø310 mm open - use with 260 88 - 1 coil per DPX

REF. 026098 EAN oznaka. 3245060260989
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model Single-phase current converter
Rated primary current 630 A
Rated secondary current 1 A
Overcurrent limiting factor FS 5
Calibrated Yes
With contact protection Yes
Opening diameter 300 mm
Snap mounting No
Secondary connection Screw connection
Number of primary inputs 1

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
F3664E.pdf pdf (0.74 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0185.pdf pdf (0.08 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details