Skip to main content
Logo print

Connection strip Nylbloc - capacity 2.5 mm² - max. current 24 A - black

Nylbloc™ LEGRAND

Connection strip Nylbloc - capacity 2.5 mm² - max. current 24 A - black

REF. 034211 EAN oznaka. 3245060342111
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Explosion-tested version 'Ex e' Yes
Type of electrical connection 1 Screw connection
Type of electrical connection 2 Screw connection
Mounting method Other
Material insulation body Thermoplastic
Inflammability class of insulation material according to UL94 Other
Closing plate required No
Colour Black
Transparent No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0819.pdf pdf (0.1 Mo)
4 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-2015-037-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Pogodba
AENOR-030/000810 (0.62 Mo)
Pogodba
IMQ-EN640 (0.6 Mo)
Pogodba

Prodaja navzgor

Drugi so kupili tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details