Skip to main content
Logo print

Connector with 3 outgoing Terminals - 200 A

LEGRAND

Connector with 3 outgoing Terminals - 200 A

REF. 037403 EAN oznaka. 3245060374037
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Rated current In 200 A
Model Profile
Length 29 mm
Width 11.5 mm
Height 29 mm
Flexible No
Surface protection Untreated

Dokumentacija

1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0303.pdf pdf (0.1 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details