Skip to main content
Logo print

Copper bar non perforated - 12 x 4 mm - max. 180 A - L. 991.5 mm

LEGRAND

Copper bar non perforated - 12 x 4 mm - max. 180 A - L. 991.5 mm

REF. 037349 EAN oznaka. 3245060373498
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Rated current In 180 A
Model Flat
Length 991.5 mm
Width 4 mm
Height 12 mm
Flexible No
Surface protection Untreated

Dokumentacija

2 Dokumenti
Dokumentacija za delavnice
EXB22023.pdf pdf (97.64 Mo)
Dokumentacija za delavnice
EXB18032.pdf pdf (101.36 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0432.pdf pdf (0.08 Mo)