Copper bar with tapped holes - 12 x 2 mm - max. 110 A - length 990 mm
LEGRAND
Copper bar with tapped holes - 12 x 2 mm - max. 110 A - length 990 mm
REF. 037388
EAN oznaka.
3245060373887
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Rated current In | 80 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 990 mm |
Width | 4 mm |
Height | 12 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Izjava o lastnostih
3 Dokumenti
Stran v katalogu
Stran v katalogu
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE