Skip to main content
Logo print

Copper-clad aluminum bar 1250A - 686 mm² - length 1780 mm - C profile

XL³ LEGRAND

Copper-clad aluminum bar 1250A - 686 mm² - length 1780 mm - C profile

REF. 037357 EAN oznaka. 3245060373573
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Rated current In 1250 A
Model Profile
Length 1750 mm
Width 40 mm
Height 30 mm
Flexible No
Surface protection Tinned

Dokumentacija

4 Dokumenti
Tehnični list
F02595EN-01.pdf pdf (2.39 Mo)
Izjava o lastnostih
Tehnični list
F02026EN-01.pdf pdf (1.8 Mo)
Izjava o lastnostih
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0375.pdf pdf (0.24 Mo)