Cylindrical fuse link 22 x 58 mm
LEGRAND
Cylindrical fuse link 22 x 58 mm
REF. 013300
EAN oznaka.
3245060133009
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | Other |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Depth | 38 mm |
Width | 10 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category according to IEC 60269 | Other |
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Type of fuse status indicator | Other |
Breaking capacity | 120 kA |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Tehnični priročnik
4 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE