DIN profile rail with front panel 24 modules black RAL 9005
LEGRAND
DIN profile rail with front panel 24 modules black RAL 9005
REF. 046546
EAN oznaka.
3414970330352
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | Profile rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Width | 434 mm |
Height | 176 mm |
Depth | 64.2 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Tehnični list
Tehnični list
1 Dokumenti
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE