Direct piercing end caps (17) -for PLEXO³ cabinets -2 Ø32 / 5 Ø25 / 10 Ø20 mm
Plexo³
LEGRAND
Direct piercing end caps (17) -for PLEXO³ cabinets -2 Ø32 / 5 Ø25 / 10 Ø20 mm
REF. 001955
EAN oznaka.
3245060019556
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Nominal diameter | 25 mm |
---|---|
Model | Closed |
With strain relief | No |
Sealing range | 4-25 mm |
For wall thickness | 1.8-4.5 mm |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Material | Rubber |
---|---|
Halogen free | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Storage temperature | -25-55 °C |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Dokumentacija za delavnice
Dokumentacija za delavnice
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
1 Dokumenti
Pogodba
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
IZBERI DEJANJE