Electronic earth leakage modules - DPX/DPX-I 630 - mounted underneath -LED -4P -400 A
LEGRAND
Electronic earth leakage modules - DPX/DPX-I 630 - mounted underneath -LED -4P -400 A
REF. 026063
EAN oznaka.
3245060260637
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Nominal voltage | 230-500 V |
---|---|
Nominal current | 630 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
---|---|
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 4 |
Leakage current type | A |
Dokumentacija
4 Dokumenti
Tehnični priročnik
Dokumentacija za delavnice
Navodila za uporabo
Dokumentacija za delavnice
1 Dokumenti
Stran v katalogu
1 Dokumenti
3D Autocad
IZBERI DEJANJE