Skip to main content
Logo print

Emergency shutdown control device -2 NO/NC + 2 lights -5 A -24 V= -RAL 9003

LEGRAND

Emergency shutdown control device -2 NO/NC + 2 lights -5 A -24 V= -RAL 9003

REF. 138074 EAN oznaka. 3414970520593
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Type of messaging Other
Height 90 mm
Width 90 mm
Depth 57 mm
Radio system No
With glass disc No
With paper cover No
Colour White
Power consumption 2.76 W
Material Plastic
Degree of protection (IP) IP30
VdS accepted No
degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-55 °C
Storage temperature 0-55 °C
Mounting method Surface mounted/recessed mounted
Contains Batteries and/or Accumulator No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE07339AB.pdf pdf (1.91 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0919.pdf pdf (0.07 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details